Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Bogen-Modell / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 102 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Die Handgriffe sind in der Bauform Bogen-Modell erhältlich. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 86 bis 102 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogen-Modell | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 392 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Buchse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften