Handgriffe / A-67 / PC, ABS / verchromt / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / A-67 / PC, ABS / verchromt / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 70 mm



Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Die Handgriffe sind in den Bauformen Ausführung U und Gerade erhältlich. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 70 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-67

Teilenummer
A-67
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.31 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Steigung P(mm) 70 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige
Steigung(mm) 70 Höhe(mm) 22 Griff(mm) 10
Produkt-CD 00186

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A-67 / PC, ABS / verchromt / oval / U-Form / Innengewinde, die Teilenummer ist A-67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-67.

Technischer Support