Handgriffe / A-68 / Messing / verchromt / Bogenform / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-68 / Messing / verchromt / Bogenform / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Messingdruckguss / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 105 - 125 mm



Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Messingdruckgusse. Folgende Bauformen sind bei den Schalengriffen auswählbar: Ausführung U und Verformte Ausführung. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 105 bis 125 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-68-1
A-68-2
A-68-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Produkt-CD

31.62 €

1 5 Arbeitstage 101253400194

20.68 €

9.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1153300195

17.15 €

8.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1053000196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Verformte Ausführung
Werkstoff Grundkörper Messingdruckguss Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Sonstige

Technischer Support