Schalengriffe / A-89 / Zink-Druckguss / beschichtet / klappbar / versenkt / Senkbohrung

Schalengriffe / A-89 / Zink-Druckguss / beschichtet / klappbar / versenkt / Senkbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 62 - 105 mm / [Farbe] schwarz, silber



Mit den Schalengriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 62 bis 105 mm gewählt werden. Die Schalengriffe sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-89-1-SILVER
A-89-2-SILVER
A-89-3-BLACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutzlast
(N)
P1
(mm)
H
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

69.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020010574.5(Silber-Metallic)03382

58.71 €

1 5 Arbeitstage -718066.6(Silber-Metallic)03383

23.46 €

10.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10516252.2Schwarz04261

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Truhenform Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen Klappgriff / Aufbewahrungsform
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Befestigungsmethode Rundbohrung

Technischer Support