Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • Montageabschnitt, Ausführung
  • Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
  • Montageabschnitt, Länge L(mm)
  • Gewinde, Endenbearbeitung
  • Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
  • Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
  • Grundkorpus, Höhe(mm)
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 6 Werktagen
  • Rändelmuttern / A40 / hohe Form

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 10 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Montageabschnitt, Ausführung

    Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

    Montageabschnitt, Länge L

    (mm)

    Gewinde, Endenbearbeitung

    Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung

    Grundkörper, Außen-Ø D

    (Ø)

    Grundkorpus, Höhe

    (mm)

    Produktcode

    RoHS?Mindestbestellmenge
    Mit Außengewinde
    M4
    20
    NA
    -
    16
    10
    00138
    10
    1 Stück
    Mit Außengewinde
    M3
    20
    NA
    -
    11
    8
    00139
    10
    1 Stück
    Mit Außengewinde
    M5
    20
    NA
    -
    16
    10
    00140
    10
    1 Stück
    Mit Außengewinde
    M6
    25
    NA
    -
    20
    13
    00881
    10
    1 Stück
    Mit Außengewinde
    M8
    25
    NA
    -
    20
    13
    00882
    10
    1 Stück
    Innengewinde
    M4
    6
    -
    Blindbohrung
    16
    10
    01636
    10
    1 Stück
    Innengewinde
    M3
    4
    -
    Blindbohrung
    11
    8
    01637
    10
    1 Stück
    Innengewinde
    M5
    6
    -
    Blindbohrung
    16
    10
    01934
    10
    1 Stück
    Innengewinde
    M6
    8
    -
    Blindbohrung
    20
    13
    01935
    10
    1 Stück
    Innengewinde
    M8
    8
    -
    Blindbohrung
    20
    13
    01941
    10
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    2.71 €1.19 €
    ( 1.42 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    2.21 €1.44 €
    ( 1.71 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    2.86 €
    ( 3.40 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    4.63 €
    ( 5.51 € )
    6 Werktage
    5.56 €
    ( 6.62 € )
    6 Werktage
    1.98 €
    ( 2.36 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    1.32 €
    ( 1.57 € )
    6 Werktage
    2.66 €
    ( 3.17 € )
    6 Werktage
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    6 Werktage
    3.36 €
    ( 4.00 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing / [Griffbereich] 8 - 13 mm / [Durchmesser Griff] 11 - 20 mm / [Oberflächenbehandlung] verchromt / [Form] Rundform, Zylinderform



    Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von TAKIGEN eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Messing. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 8 bis 13 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 11 bis 20 mm. Ihre Oberfläche ist verchromt. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelmuttern in Rund- oder Zylinderform auswählen.




    Herstellerdetails:
    [Merkmale]
    · Ein kleiner gerändelter Knopf mit Vollhals-Schraube.
    · Angenehmes Gefühl und harmonische Farbe.