Handgriffe / A-221 / Edelstahl, Zinklegierung / quadratisch / U-Form / klappbar / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-221 / Edelstahl, Zinklegierung / quadratisch / U-Form / klappbar / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Folding type reduces the panel surface tension. When opening / closing, a click feeling can be obtained by detent effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-221-1
A-221-2
A-221-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Produkt-CD

15.27 €

1 6 Arbeitstage 1012001377

13.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010001378

13.82 €

1 6 Arbeitstage 108001379

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Verformte Ausführung
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen Klappgriff Grundkörper, Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige Höhe(mm) 26.5
Griff(mm) 6

Technischer Support