Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 178 mm
Mit den Schalengriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Ausführung U und Verformte Ausführung stehen als Bauformen für die Schalengriffe zur Auswahl. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 178 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Höhe (H)(mm)
P1(mm)
W2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften