Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 75 - 138 mm
Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Zur Befestigung wird ein Schraube mit Außengewinde verwendet. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 75 bis 138 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Nickel-Beschichtung | Befestigungsmethode | Schraube mit Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften