Schalengriffe / A-5-A / Zinklegierung / aufgesetzt / Innengewinde

Schalengriffe / A-5-A / Zinklegierung / aufgesetzt / Innengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 75 - 138 mm



Mit den Schalengriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Befestigt werden sie durch ein Schraube mit Außengewinde. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 75 bis 138 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-5-A-0
A-5-A-1
A-5-A-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
W1
(mm)
Produkt-CD

13.23 €

1 6 Arbeitstage -138202501864

9.03 €

1 6 Arbeitstage -106182201865

7.37 €

4.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1075162001866

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde

Technischer Support