Schalengriffe / A-183 / ABS, Zink-Druckguss / verchromt / versenkt / Innengewinde

Schalengriffe / A-183 / ABS, Zink-Druckguss / verchromt / versenkt / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 96 - 126 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 96 bis 126 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-183-1
A-183-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Produkt-CD

18.63 €

1 6 Arbeitstage 12601231

11.67 €

1 6 Arbeitstage 9600504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Buchse

Technischer Support