Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 60 mm
Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 32 bis 60 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-185-2
Grundkörperausführung | Eingebaut | Steigung P(mm) | 32 | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsmethode | Buchse | Produkt-CD | 00509 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / A-185-2 / Zink-Druckguss / bronziert / versenkt / Haltekralle, die Teilenummer ist A-185-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-185-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften