Schalengriffe / A-560 / Aluminium, Stahl / versenkt / Haltemulde

Schalengriffe / A-560 / Aluminium, Stahl / versenkt / Haltemulde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminiumlegierung, Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.] / [Abstand Befestigungsbohrung] 70 - 110 mm



Die eingebetteten Griffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die verwendete Materialien sind Aluminiumlegierung,Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.]. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 70 bis 110 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-560-1-A
A-560-1-B
A-560-2-A
A-560-2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Anwendung L1
(mm)
Produkt-CD

8.73 €

5.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1070[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung[Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium BehandlungHandgriff8000916

5.64 €

3.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1070[Stahl] Kaltgewalzter Stahl Platte (EN 1.0330 Äquiv.)[Chromatiert] Zink chromatiert (MFZn-C)Gehäuse8000917

11.76 €

1 6 Arbeitstage 10110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung[Klar eloxiert] Eloxiertes Aluminium BehandlungHandgriff12000918

8.85 €

1 6 Arbeitstage 10110[Stahl] Kaltgewalzter Stahl Platte (EN 1.0330 Äquiv.)[Chromatiert] Zink chromatiert (MFZn-C)Gehäuse12000919

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Zusätzliche Funktionen NA

Technischer Support