Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / K-92 / Guss-Korpus / PA6-, MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / K-92 / Guss-Korpus / PA6-, MC-Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 71 - 130.5 mm / [Traglast] 34.3, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyamid



Die Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß von TAKIGEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 130.5 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 34.3 oder 980 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon und Polyamid verfügbar.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-92-50F
K-92-1000F
K-92-1300F
K-92-1800F
K-92-300F
K-92-600F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Produkt-CD

24.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7135.01~80.0034.3[Nylon] Polyamid424255554218Für leichte Last31551

53.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

120750,01~529.2[Nylon] Polyamid707095957231Für schwere Last31554

61.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121750,01~656.6[Nylon] Polyamid707095957231Für schwere Last31606

154.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

130.5750,01~980[Nylon] MC-Nylon70701001009254Für schwere Last31607

30.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82220.01~320.00166.6[Nylon] Polyamid585873735022Mittlere Last31552

45.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102485.01~750.00333.2[Nylon] Polyamid707090906229Für schwere Last31553

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einsteller Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Aluminium-Druckgusslegierung Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen

Technischer Support