Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 90 mm / [Traglast] 29, 64 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon
TAKIGEN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 66 und 90 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 29 oder 64 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-220G-50-N |
K-220G-50-R |
K-220G-75-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Montagesitz A×B oder A×B×C (mm) | Montageabmessungen X×Y oder X×W×Z (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € 3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 37 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 30140 | |
9.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 66 | ~35.00 | 29 | Kautschuk | kA | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 30137 | ||
14.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 49 | Kautschuk | kA | 75 | 26 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 30139 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Eckrolle | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen |
Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Montagesitz A×B oder A×B×C(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×W×Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften