Bockrollen / K-1320S / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte

Bockrollen / K-1320S / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Phenol, Urethankautschuk



Mit den Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon, Phenol und Urethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1320S-65-N
K-1320S-65-R
K-1320S-65-UB
K-1320S-75-N
K-1320S-75-PH
K-1320S-75-R
K-1320S-75-UB
K-1320S-100-R
K-1320S-100-UB
K-1320S-125-N
K-1320S-125-R
K-1320S-125-UB
K-1320S-150-N
K-1320S-150-PH
K-1320S-150-R
K-1320S-150-UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Produkt-CD

27.93 €

12.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0070[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit55427058652663Mittlere Last30924

29.29 €

1 6 Arbeitstage 108535.01~80.0050KautschukkA55427058652663Für leichte Last30919

39.06 €

1 6 Arbeitstage 108535.01~80.0070[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058652663Mittlere Last30929

30.92 €

1 7 Arbeitstage 109335.01~80.0080[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit55427058752667Mittlere Last30925

38.25 €

1 14 Arbeitstage 109335.01~80.0080PhenolharzkA55427058752667Mittlere Last30935

31.73 €

1 10 Arbeitstage 109335.01~80.0060KautschukkA55427058752667Mittlere Last30920

42.33 €

1 6 Arbeitstage 109335.01~80.0080[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058752667Mittlere Last30930

65.95 €

1 6 Arbeitstage 1013280.01~140.00120KautschukkA68(71)68(71)90901003286Mittlere Last30921

82.24 €

1 14 Arbeitstage 1013280.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)90901003286Mittlere Last30931

112.39 €

1 10 Arbeitstage 10168140.01~220.00150[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75(80)75(80)10210212538102Mittlere Last30927

113.21 €

1 10 Arbeitstage 10168140.01~220.00150KautschukkA75(80)75(80)10210212538102Mittlere Last30922

128.68 €

1 10 Arbeitstage 1016880.01~140.00130[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210212538102Mittlere Last30932

118.10 €

1 10 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75(80)75(80)10210215040117Mittlere Last30928

115.51 €

1 14 Arbeitstage 10190140.01~220.00160PhenolharzkA75(80)75(80)10210215040117Mittlere Last30938

118.91 €

1 10 Arbeitstage 10190140.01~220.00160KautschukkA75(80)75(80)10210215040117Mittlere Last30923

141.72 €

1 6 Arbeitstage 1019080.01~140.00140[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(80)75(80)10210215040117Mittlere Last30933

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen

Technischer Support