Niederflur-Bockrollen / K-1558 / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Niederflur-Bockrollen / K-1558 / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Die Niederflur-Bockrollen von TAKIGEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 78 und 108 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 294 oder 490 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1558-50
K-1558-65
K-1558-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

59.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 78220.01~320.00294552885585032.531678

71.66 €

1 10 Arbeitstage 96.5320.01~485.0039255288659653631679

75.72 €

1 14 Arbeitstage 108485.01~750.0049063409572753931680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff MC-Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support