Niederflur-Lenkrollen / K-1570J / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / K-1570J / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Verwendet werden die Niederflur-Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 150 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 980 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1570J-80
K-1570J-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

501.42 €

1 10 Arbeitstage 1408031522

513.58 €

1 17 Arbeitstage 15010031523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Zulässiger Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 980 Radwerkstoff MC-Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 85 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 85 Plattenlänge L1(mm) 112
Plattenbreite W1(mm) 112 Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen
Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support