Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K-415A / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K-415A / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 19.6, 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 60 und 95 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 19.6 oder 49 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-415A-40-N
K-415A-50-N
K-415A-50-R
K-415A-65-R
K-415A-75-N
K-415A-75-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

6.05 €

3.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060~35.0029.4[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit4017Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung5130156

6.97 €

1 10 Arbeitstage 106835.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit5020Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung5830157

7.06 €

4.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068~35.0029.4KautschukkA5020Anzeige für gewerbliche Anlagen5830153

10.07 €

1 6 Arbeitstage 1085~35.0029.4KautschukkA6521Anzeige für gewerbliche Anlagen6230154

9.24 €

1 17 Arbeitstage 109535.01~80.0049[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7521Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6830159

11.36 €

1 10 Arbeitstage 109535.01~80.0039.2KautschukkA7521Anzeige für gewerbliche Anlagen6830155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Gewinde-Ø UNF1/2 Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support