Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.8, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
TAKIGEN hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 90 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 7.8 oder 63.7 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 23 | 30365 | |
2.42 € 1.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | ~35.00 | 7.8 | Kautschuk | kA | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 23 | 30359 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | ~35.00 | 9.8 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 23 | 30377 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 28 | 30366 | |
2.93 € 1.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | ~35.00 | 11.8 | Kautschuk | kA | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 28 | 30360 | ||
3.23 € 1.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | ~35.00 | 17.6 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 28 | 30378 | |
3.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 33 | 30367 | |
3.74 € 2.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 19.6 | Kautschuk | kA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 33 | 30361 | ||
4.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | ~35.00 | 27.4 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 33 | 30379 | |
5.27 € 2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 42 | 30368 | |
6.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 29.4 | Kautschuk | kA | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 42 | 30362 | ||
8.18 € 4.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 37.2 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 42 | 30380 | ||
8.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 55 | 30369 | ||
9.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 55 | 30363 | ||
13.44 € 6.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 55 | 30381 | ||
8.68 € 4.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 60 | 30370 | ||
10.83 € 5.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 49 | Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 60 | 30364 | ||
14.12 € 7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 63.7 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 60 | 30382 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften