Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Die Bockrollen von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 117 oder 392 daN (kgf). Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-520-75 |
K-520-100 |
K-520-130 |
K-520-150 |
K-520-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € 10.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | 30457 | ||
24.01 € 14.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 35 | 30458 | |
44.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | 30459 | ||
54.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | 30460 | ||
93.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | 30461 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften