Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 250 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 117 oder 392 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-52-75 |
K-52-100 |
K-52-130 |
K-52-150 |
K-52-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € 10.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 30055 | ||
29.58 € 13.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 30056 | ||
52.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 30057 | ||
61.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 30058 | ||
102.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | 30059 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften