Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 117 oder 392 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-52S-75 |
K-52S-100 |
K-52S-130 |
K-52S-150 |
K-52S-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | 117 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 30753 | ||
32.00 € 19.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 140.01~220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 30754 | |
50.51 € 24.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 177 | 220.01~320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 30755 | ||
71.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 30756 | ||
113.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | 30757 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften