Lenkrollen mit Bremse / K-413S / Nylon Rad / Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K-413S / Nylon Rad / Nylon, PUR / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 157 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 157 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-413S-65-N
K-413S-65-R
K-413S-65-UB
K-413S-75-N
K-413S-75-R
K-413S-75-UB
K-413S-100-N
K-413S-100-R
K-413S-100-UB
K-413S-125-N
K-413S-125-R
K-413S-125-UB
K-413S-150-N
K-413S-150-R
K-413S-150-UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

10.83 €

5.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0069[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung425558706526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6930241

12.13 €

5.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0049KautschukkARundbohrung425558706526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel6930236

19.71 €

7.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108535.01~80.0069[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung425558706526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6930960

11.86 €

1 6 Arbeitstage 109335.01~80.0078[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung425558707526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6930242

13.30 €

6.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109335.01~80.0059KautschukkARundbohrung425558707526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel6930237

21.15 €

1 6 Arbeitstage 109335.01~80.0078[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung425558707526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6930961

30.11 €

1 6 Arbeitstage -13280.01~140.00118[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitLange Bohrung68(71)68(71)909010032Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung8930243

31.73 €

1 6 Arbeitstage -13280.01~140.00118KautschukkALange Bohrung68(71)68(71)909010032Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel8930238

39.61 €

20.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-13280.01~140.0098[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung68(71)68(71)909010032Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung8930962

48.02 €

1 6 Arbeitstage -168140.01~220.00147[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)10210212535Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung10530244

43.14 €

1 6 Arbeitstage -168140.01~220.00147KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)10210212535Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel10530239

63.60 €

1 6 Arbeitstage -16880.01~140.00127[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)10210212535Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung10530963

54.54 €

1 6 Arbeitstage -190140.01~220.00157[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)10210215035Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung11730245

47.21 €

1 6 Arbeitstage -190140.01~220.00157KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)10210215035Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel11730240

76.64 €

1 6 Arbeitstage -19080.01~140.00137[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)10210215035Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung11730964

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support