Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 68 und 106 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 196 oder 343 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-600HB-PA-50 |
K-600HB-PA-65 |
K-600HB-PA-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.53 € 27.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 196 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 30889 | |
82.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 294 | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | 30892 | ||
94.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 343 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | 30895 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan-Kunststoff | Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften