Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-600HBR-65-PB
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Montagehöhe(mm) | 92 | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 205 |
Radwerkstoff | Phenolharz | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) | 91 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 47 |
Plattenlänge L1(mm) | 111 | Plattenbreite W1(mm) | 67 | Rollen-Ø D(mm) | 65 |
Radbreite(mm) | 38 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für schwere Last |
Produkt-CD | 30493 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften