Lenkrollen für schwere Lasten mit Stopper K-100HBGS (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen für schwere Lasten mit Stopper K-100HBGS
Suitable for large and medium equipment, hand trucks, and wagons.

[Features]
· Can be used in combination with K-600HBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-100HBGS-65-R

Teilenummer
K-100HBGS-65-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 92 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Zulässiger Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 107
Radwerkstoff Kunstkautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 91 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 64
Plattenlänge L1(mm) 111 Plattenbreite W1(mm) 86 Rollen-Ø D(mm) 65
Radbreite(mm) 36 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last
Produkt-CD 30089

Technischer Support