Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / K-100HBS / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / K-100HBS / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 165 - 187 mm / [Traglast] 225, 274 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 165 und 187 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 225 oder 274 daN (kgf). Bei 220.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-100HBS-130
K-100HBS-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

120.70 €

1 6 Arbeitstage 16522513011930080

137.15 €

1 6 Arbeitstage 18727415013030081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Zulässiger Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Kunstkautschuk Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 90
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 90 Plattenlänge L1(mm) 110 Plattenbreite W1(mm) 110
Radbreite(mm) 42 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support