Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 196 oder 343 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-100HBS-PA-50 |
K-100HBS-PA-65 |
K-100HBS-PA-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 196 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | 30880 | ||
105.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 294 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 66 | 30883 | ||
116.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 343 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 68 | 30886 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan-Kunststoff | Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften