Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / K-100ZHBS-100 / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / K-100ZHBS-100 / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 130 mm / [Traglast] 181 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 130 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 181 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-100ZHBS-100

Teilenummer
K-100ZHBS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 130 Eigenschaften Leise
Zulässiger Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 181
Radwerkstoff Kunstkautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 71 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71
Plattenlänge L1(mm) 90 Plattenbreite W1(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite(mm) 38 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Schwenkradius(mm) 98
Lastkategorie Mittlere Last Produkt-CD 30680

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / K-100ZHBS-100 / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist K-100ZHBS-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-100ZHBS-100.

Technischer Support