Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 450, 648 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] UMC-Nylon
Die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 450 oder 648 daN (kgf). Auf 320.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in UMC-Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-507YNS-130 |
K-507YNS-150 |
K-507YNS-200 |
K-507YS-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 485.01~750.00 | 490 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 31567 | ||
114.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 485.01~750.00 | 539 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | 31568 | ||
182.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 648 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 31569 | ||
101.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 320.01~485.00 | 450 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | 31368 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | UMC-Nylon | Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Warmgewalztes Stahlblech |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen | Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften