Hersteller-Teilenummer: K-200G-60
Marke: TAKIGEN
Preis: 12.48 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-200G-60
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montagehöhe(mm) | 79.5 | Zulässiger Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon |
Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Aluminium-Druckgusslegierung | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) |
Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite(mm) | 44 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) | 48 | Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) | 31×31×31 |
Produkt-CD | 30715 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / K-200G / 2-rädrig / Lochplatte trilobular, die Teilenummer ist K-200G-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-200G-60.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften