Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 53 - 67 mm / [Traglast] 49, 78 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von TAKIGEN für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 53 und 67 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 49 oder 78 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-200MYN-40 |
K-200MYN-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 53 | 49 | M10 | 40 | 39 | 34 | 30723 | |
13.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 78 | M12 | 50 | 45 | 40 | 30724 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Zulässiger Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Zinkdruckgusslegierung |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften