Möbelrollen mit Bremse / K-200MYS / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen mit Bremse / K-200MYS / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 74.5 mm / [Traglast] 49, 78 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen mit Bremse von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 74.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 49 oder 78 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-200MYS-40
K-200MYS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Produkt-CD

11.47 €

6.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060494039233430721

14.32 €

7.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1074.5785045274030722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Sonstige / Doppelräder Zulässiger Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Zinkdruckgusslegierung
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen) Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support