Lenkrollen / K-455 / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / K-455 / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 64 - 77 mm / [Traglast] 117, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 64 und 77 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 117 oder 147 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-455-38
K-455-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

21.15 €

1 6 Arbeitstage 6480.01~140.00117384430671

20.35 €

10.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

77140.01~220.00147505030672

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 52 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 52
Plattenlänge L1(mm) 70 Plattenbreite W1(mm) 70 Radbreite(mm) 21/21
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support