Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 198 mm / [Traglast] 80, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Urethankautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 100 und 198 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 80 oder 300 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-630K-75-R |
K-630K-100-R |
K-630K-100-UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Kunstkautschuk | Antistatisch | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 31732 | |
29.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Kunstkautschuk | Antistatisch | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 31733 | ||
80.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 31745 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Radbreite(mm) | 32 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften