Lenkrollen mit Bremse / K-630JS / Gummi, PUR / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / K-630JS / Gummi, PUR / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 198 mm / [Traglast] 80, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Urethankautschuk



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 198 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 300 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Urethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-630JS-75-R
K-630JS-75-UR
K-630JS-100-R
K-630JS-100-UR
K-630JS-150-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Produkt-CD

33.44 €

1 6 Arbeitstage 10035.01~80.0080KunstkautschukAntistatischRundbohrung6363818175328210031724

90.21 €

1 6 Arbeitstage 10080.01~140.00120[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / AntistatischRundbohrung6363818175328910031736

50.92 €

1 50 Arbeitstage 14480.01~140.00120KunstkautschukAntistatischLange Bohrung70(73)70(73)95951003210114431725

95.38 €

1 14 Arbeitstage 144140.01~220.00170[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / AntistatischLange Bohrung70(73)70(73)95951003211514431737

169.83 €

1 6 Arbeitstage 198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / AntistatischLange Bohrung87(93)87(93)1201201504213019831739

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support