Schwerlast-Lenkrollen / K-100WHB-P / Phenol Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-100WHB-P / Phenol Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79 - 107 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



TAKIGEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 79 und 107 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 294 oder 490 daN (kgf). Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
K-100WHB-P-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

60.24 €

1 6 Arbeitstage 1079220.01~320.002946464848450383930094

105.06 €

1 6 Arbeitstage 1097320.01~485.00392787810010065484930095

145.36 €

1 6 Arbeitstage 10107485.01~750.00490787810010075485430096

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Besonders schwere Lasten

Technischer Support