Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 179 mm / [Traglast] 29.4, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 179 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 29.4 oder 68.6 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-420EA-50-N |
K-420EA-50-R |
K-420EA-50-UR |
K-420EA-65-N |
K-420EA-65-R |
K-420EA-75-N |
K-420EA-75-R |
K-420EA-100-N |
K-420EA-100-R |
K-420EA-100-UR |
K-420EA-125-N |
K-420EA-125-R |
K-420EA-125-UR |
K-420EA-150-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € 3.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 47 | 30296 | ||
7.21 € 3.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | ~35.00 | 29.4 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 47 | 30290 | ||
9.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 47 | 30773 | ||
7.22 € 4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 58 | 30297 | |
9.17 € 3.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | ~35.00 | 29.4 | Kautschuk | kA | M12 | 65 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 58 | 30291 | ||
7.78 € 4.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 49 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 68 | 30298 | |
11.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 39.2 | Kautschuk | kA | M12 | 75 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 68 | 30292 | ||
15.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 58.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 83 | 30299 | ||
18.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 49 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 83 | 30293 | ||
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 58.8 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 83 | 30312 | ||
23.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 68.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | M16 | 125 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 103 | 30300 | ||
26.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 58.8 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 103 | 30294 | ||
27.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 152 | 35.01~80.00 | 68.6 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 125 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 103 | 30313 | ||
35.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 179 | 35.01~80.00 | 58.8 | Kautschuk | kA | M16 | 150 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen | 118 | 30295 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften