Schwerlast-Bockrollen / K-540SR / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / K-540SR / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 90 - 100 mm / [Traglast] 274, 294 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 90 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 274 oder 294 daN (kgf) betragen. Bei 220.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-540SR-65-NRB
K-540SR-75-NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

38.25 €

1 6 Arbeitstage 902746531006

41.52 €

1 6 Arbeitstage 1002947531007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Zulässiger Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag kA Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 63 Plattenlänge L1(mm) 89.5 Plattenbreite W1(mm) 82
Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support