Schwerlast-Lenkrollen / K-540S / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-540S / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 90 - 100 mm / [Traglast] 274, 294 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 90 und 100 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 274 oder 294 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 320 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-540S-65-NRB
K-540S-75-NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

47.21 €

1 6 Arbeitstage 902746531004

57.16 €

1 6 Arbeitstage 1002947531005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Zulässiger Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag kA Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 63 Plattenlänge L1(mm) 82 Plattenbreite W1(mm) 82
Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support