Niederflur-Lenkrollen / K-54 / PUR Belag / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / K-54 / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 57 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



TAKIGEN hat diese Niederflur-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 57 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 78.4 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-54

Teilenummer
K-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.73 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 57 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Zulässiger Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 78.4
Radwerkstoff Urethankautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 94 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 94
Plattenlänge L1(mm) 118 Plattenbreite W1(mm) 118 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite(mm) 23 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Werksanlagen Lastkategorie Für schwere Last
Produkt-CD 30063

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / K-54 / PUR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist K-54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-54.

Technischer Support