Schwerlast-Bockrollen / K-558-W / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / K-558-W / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 78 und 108 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 490 daN (kgf). Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-558-W-50
K-558-W-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

44.77 €

1 10 Arbeitstage 78220.01~320.0029485585032.531381

54.54 €

1 10 Arbeitstage 96.5320.01~485.003928659653631382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff MC-Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 55 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 28
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support