Schwerlast-Bockrollen / K-300HK / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / K-300HK / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon hochfest



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon hochfest.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-300HK-50
K-300HK-65
K-300HK-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

18.06 €

8.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1078220.01~320.00294552885585032.531306

25.21 €

1 6 Arbeitstage 1096.5320.01~485.0039255288659653631307

31.24 €

14.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10108485.01~750.0049063409572753931308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff Hochrobustes Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support