Schwerlast-Lenkrollen / K-508 / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-508 / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-508-50
K-508-65
K-508-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

35.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1078220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.531024

51.29 €

1 6 Arbeitstage 1096.5320.01~485.0039263(78)63(78)100100653631025

71.24 €

1 6 Arbeitstage 10108485.01~750.0049063(78)63(78)100100753931026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff MC-Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support