Lenkrollen mit Bremse / K-620JS / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K-620JS / Gummi Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 190 mm / [Traglast] 60, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 93 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 110 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-620JS-75-R
K-620JS-100-R
K-620JS-150-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

24.28 €

1 14 Arbeitstage 9335.01~80.0060Rundbohrung5542705875278731712

28.79 €

1 6 Arbeitstage 12235.01~80.0060Rundbohrung824010058100278731713

52.35 €

1 6 Arbeitstage 19080.01~140.00110Lange Bohrung75(80)75(80)1021021503212031715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support