GehäusefußCP-30-FF

GehäusefußCP-30-FF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Single-action attachment

[Features]
· Made from flame-retardant material (UL94V-0).
Selection is possible based on application from among a wide variety.·
· Non migratory rubber (contamination test JISK6267 no abnormality)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-30-FF-3
CP-30-FF-5B
CP-30-FF-6
CP-30-FF-8B
CP-30-FF-9B
CP-30-FF-10
CP-30-FF-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Haupteinheitshöhe H
(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe
(mm)
Produktcode

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014.25.59.621176

4.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10214.28.921178

0.43 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101569.121179

4.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102161021180

1.29 €

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102181421181

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015912.221182

1.25 €

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.84821183

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kautschukfuß Haupteinheits-Material Elastomer-Styrol Zulässige Last(kN) 0.0294
Eigenschaften Standard

Technischer Support