Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1794-1 |
K-1794-2 |
K-1794-13 |
K-1794-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | Mögliche Höhenverstellung (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € 6.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahlplatte | [rostfreier Stahl] Edelstahlplatte | 15.38 | 55 | 20 | 30841 | |
20.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahlplatte | [rostfreier Stahl] Edelstahlplatte | 13.7 | 128 | 40 | 30842 | |
11.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahlstange | [rostfreier Stahl] Edelstahlstange | - | 85 | 30 | 30848 | ||
14.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahlstange | [rostfreier Stahl] Edelstahlstange | - | 86 | 30 | 30849 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA | Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit / Ölbeständig / Chemikalienbeständig / Wärmebeständig |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Breite φ D | 40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
Mögliche Höhenverstellung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften