Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-360-11 |
K-360-13 |
K-360-16 |
K-360-20 |
K-360-Y-11 |
K-360-Y-13 |
K-360-Y-16 |
K-360-Y-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unten Gummi, Material | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Eigenschaften | Schraube+Grundkörper, Höhe (mm) | Betrag der Höhenverstellung (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Chloropren-Kautschuk | 2.501 bis 5.500 | 3 | 47 | 12 | Standard | 92 | 15 | 31461 | |
90.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Chloropren-Kautschuk | 5.501 bis 8.000 | 6 | 51 | 16 | Standard | 111 | 20 | 31462 | |
128.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Chloropren-Kautschuk | 8.001 bis 12.500 | 12 | 65 | 16 | Standard | 120 | 24 | 31463 | ||
163.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Chloropren-Kautschuk | 16.001 bis 34.000 | 18 | 75 | 20 | Standard | 140 | 27 | 31464 | ||
64.22 € 31.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sonstige | 2.501 bis 5.500 | 3 | 47 | 12 | Leistung der Vibrationsdämpfung | 92 | 15 | 31465 | |
100.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | Sonstige | 5.501 bis 8.000 | 6 | 51 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung | 111 | 20 | 31466 | ||
140.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | Sonstige | 8.001 bis 12.500 | 12 | 65 | 16 | Leistung der Vibrationsdämpfung | 120 | 24 | 31467 | ||
180.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | Sonstige | 16.001 bis 34.000 | 18 | 76 | 20 | Leistung der Vibrationsdämpfung | 141 | 27 | 31468 |
Loading...
Ausführung | Montageausführung | Schraubenausführung mit Fuß | Mit Gummi unten | Montageform, Ausführung | Kautschukmontage |
---|---|---|---|---|---|
Distanzhandrad | Verfügbar | Werkstoff Gewinde | Stahl | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Verzinkt |
Grundwerkstoff | Gusseisen | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Melamin, einbrennlackiert | Schwenkmechanismus | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Unten Gummi, Material
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Eigenschaften
Schraube+Grundkörper, Höhe(mm)
Betrag der Höhenverstellung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften