Freier Drehjustierer KC-285

Freier Drehjustierer KC-285
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Since the main body and the bottom part rotate independently, adjustments can be made after installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-285-1
KC-285-2
KC-285-3
KC-285-4
KC-285-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe
(mm)
Produktcode

5.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102624105021255

6.78 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103454108821256

5.34 €

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025.5241049.521257

5.98 €

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10325488621258

4.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10242384721259

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) Kaltgeschmiedeter unlegierter Walzdraht Oberflächenbehandlung (Gewinde) Zinkchromatiert Werkstoff (Korpus) Polyamid
Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Werkstoff (elastisches Unterteil) Polyurethan Last (zul.)(kN) 0.588
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support