Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-275-B-1 |
KC-275-B-2 |
KC-275-B-3 |
KC-275-B-4 |
KC-275-B-5 |
KC-275-B-6 |
KC-275-B-7 |
KC-275-B-11 |
KC-275-B-12 |
KC-275-B-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € 5.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 39.2 | 180 | 29 | 20 | 209 | 20638 | |
14.06 € 7.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 39.2 | 130 | 29 | 20 | 159 | 20639 | |
9.86 € 5.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 39.2 | 100 | 29 | 20 | 129 | 20640 | |
10.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19.6 | 180 | 27 | 16 | 207 | 31495 | ||
9.34 € 4.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19.6 | 130 | 27 | 16 | 157 | 31496 | |
8.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19.6 | 100 | 27 | 16 | 127 | 31497 | ||
7.32 € 3.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14.7 | 120 | 25 | 12 | 145 | 31498 | |
67.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 39.2 | 150 | 42.5 | 20 | 192.5 | 21716 | ||
69.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 49 | 150 | 46.5 | 24 | 196.5 | 21717 | ||
103.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 68.6 | 200 | 55.5 | 30 | 255.5 | 21718 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Kaltgeschmiedeter unlegierter Walzdraht | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zinkchromatiert | Werkstoff (Korpus) | Walzstahl für Grundstruktur |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Zinkchromatiert | Eigenschaften | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Ölbeständig | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften